Türkiye - Türkçe

Philips StoreFlow, Track flood (double), 37 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, İkili asimetrik optik, Siyah

ST762T 27S/830 DIA BK

Ürün Açıklaması

Track flood (double), Alüminyum, Siyah, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 5400 lm, 37 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, İkili asimetrik optik, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 910505102523
Tam sipariş kodu: 872016901161800

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
2 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102523 tr_TR pdf 433.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102523_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102523_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST762T 27S/830 DIA BK IES
Revit dosyası
ST762T 27S/830 DIA BK 910505102523 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/830 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/830 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/830 DIA BK LDT