Türkiye - Türkçe

Philips StoreFlow, Track flood (single), 32.5 W, 4100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kablosuz, Interact Ready, Asimetrik Işın açısı, Gümüş

ST761T 39S/PW930 WIA SI

Ürün Açıklaması

Track flood (single), Alüminyum, Gümüş, Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 4100 lm, 32.5 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Asimetrik Işın açısı, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 01156400
Tam sipariş kodu: 872016901156400

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102518 tr_TR pdf 423.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102518_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102518_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST761T 39S/PW930 WIA SI IES
Revit dosyası
ST761T 39S/PW930 WIA SI 910505102518 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 39S/PW930 WIA SI LDT