Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Geniş ışın, Şeffaf, Beyaz, IP40
4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800
Ürün Açıklaması
Trunking light panel, L1800 mm, Alüminyum, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Geniş ışın, Şeffaf, Polimetil metakrilat, IP40 | Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu bağlantı ünitesi
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED90S [LED module, system flux 9000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl