Türkiye - Türkçe

Philips TrueLine, gömme, 18 W, 1130x80 mm, VPC, 2500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC

Ürün Açıklaması

1130x80 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 2500 lm, 18 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Yapılandırılmış optik, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 97185100
Tam sipariş kodu: 871951497185100

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC txt 5.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505103102 tr_TR pdf 414.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910505103102_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505103102_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC IES
Revit dosyası
RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC 910505103102 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC LDT