Philips FlexBlend Gömme, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Yapılandırılmış optik, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör

Sipariş kodu: 10235400
Tam sipariş kodu: 871951410235400

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS txt 4.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866972 tr_TR pdf 329.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866972_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866972_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS IES
Revit dosyası
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS 910925866972 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS LDT