Philips CoreLine Paneli gen6, 26 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC

Ürün Açıklaması

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, 120° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 73511899
Tam sipariş kodu: 872016973511899

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC txt 4.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401890485 tr_TR pdf 1.5 MB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Görseller

Product-Photographs-911401890485_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401890485_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC IES
Revit dosyası
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC 911401890485 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB