Philips CoreLine Paneli gen6, All-in, 31 W, 22 W, Module 625, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC

Ürün Açıklaması

Module 625, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polistiren, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 4 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 74992499
Tam sipariş kodu: 872016974992499

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC txt 4.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401801487 tr_TR pdf 1.9 MB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 45.3 MB

Görseller

Product-Photographs-911401801487_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401801487_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC IES
Revit dosyası
RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC 911401801487 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB