Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, All-in, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 2900 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19, WAGO 235

RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3

Ürün Açıklaması

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Tek katmanlı püskürtme kaplama, Tavan, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 4300 lm, 32 W, 136 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Beyaz reflektör, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, 3 kutuplu takmalı konnektör Wago, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 58882000
Tam sipariş kodu: 872016958882000

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3 txt 4.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102825 tr_TR pdf 944.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102825_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102825_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3 IES
Revit dosyası
RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3 910505102825 ZIP
Dialux
ULD File - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3 ULD
Relux
ROLF File - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB