Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Tek katmanlı püskürtme kaplama, Tavan, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Beyaz reflektör, Polikarbon, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 7 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu, 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon

Sipariş kodu: 58874500
Tam sipariş kodu: 872016958874500

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 txt 4.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102817 tr_TR pdf 395.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102817_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102817_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 IES
Revit dosyası
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 910505102817 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB