Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU

Ürün Açıklaması

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Alüminyum, Alüminyum, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 62452800
Tam sipariş kodu: 871951462452800

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU txt 3.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868388 tr_TR pdf 503.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868388_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925868388_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU IES
Revit dosyası
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU 910925868388 ZIP
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU LDT