Ürün Açıklaması
L1200 mm; H70 mm, Alüminyum, Siyah, Sinyal siyah (RAL9004), Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör