Philips CoreLine yüzeye monte gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC

Ürün Açıklaması

1200x200 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Yüzey, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Ofis uyumlu geniş ışın, Mikroprizmatik lens, Polikarbon, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu fişsiz kablo, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 76423199
Tam sipariş kodu: 872016976423199

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Hayır
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC txt 3.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401841887 tr_TR pdf 655.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Görseller

Product-Photographs-911401841887_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401841887_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC IES
Revit dosyası
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC 911401841887 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB