Tam kesim çapı, Tam CCT aralığı, Tam lümen çıkışı, Gömme Montaj
SmartBright Pro Downlight, gömme montaj özelliğiyle çeşitli uygulamalar için uygun, güvenilir aydınlatma performansı sunar. D75’ten D200’e uzanan tam kesim çapı aralığı, 3000K, 4000K ve 6500K değerlerini kapsayan tam CCT aralığı, 400 lm'den 2000 lm'ye uzanan lümen çıkışı ve düşük titreşimli aydınlatmanın sunduğu göz konforu, şık tasarımıyla birlikte ürünü daha da cazip kılar.
Gömme Montaj
Şık bir tasarım ve tarz
Kesim çapı: D75, D100, D125, D150, D175, D200
4 CCT: 3000K, 4000K ve 6500K