Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 5.5 W, 600 lm, 4000 K, 110° ışın açısı, Dokulu, IP20 (IP44 ön)

Ürün Açıklaması

Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 5.5 W, 600 lm, 4000 K, 110° ışın açısı, Dokulu, IP20 (IP44 ön)

Sipariş kodu: 30218299
Tam sipariş kodu: 872110330218299

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Sürücü
EB [Elektronik]
Tertibat dahildir
Evet
Işık kaynağı motoru türü
LED
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401861687 tr_TR pdf 245.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Smartbright Pro Downlight gen2 pdf 4.4 MB

Görseller

Product-Photographs-911401861687_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401861687_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN068B G2 LED6/840 PSU D100 ies 18.1 kB