Philips SmartBright Pro Downlight gen2

Tam kesim çapı, Tam CCT aralığı, Tam lümen çıkışı, Gömme Montaj

Ürünler

DN068B G2 LED4/830 PSU D75
DN068B G2 LED4/830 PSU D75
30214499
DN068B G2 LED4/840 PSU D75
DN068B G2 LED4/840 PSU D75
30215199
DN068B G2 LED4/865 PSU D75
DN068B G2 LED4/865 PSU D75
30216899
DN068B G2 LED6/830 PSU D100
DN068B G2 LED6/830 PSU D100
30217599
DN068B G2 LED6/840 PSU D100
DN068B G2 LED6/840 PSU D100
30218299
DN068B G2 LED6/865 PSU D100
DN068B G2 LED6/865 PSU D100
30219999
DN068B G2 LED9/830 PSU D100
DN068B G2 LED9/830 PSU D100
30220599
DN068B G2 LED9/840 PSU D100
DN068B G2 LED9/840 PSU D100
30221299

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

SmartBright Pro Downlight, gömme montaj özelliğiyle çeşitli uygulamalar için uygun, güvenilir aydınlatma performansı sunar. D75’ten D200’e uzanan tam kesim çapı aralığı, 3000K, 4000K ve 6500K değerlerini kapsayan tam CCT aralığı, 400 lm'den 2000 lm'ye uzanan lümen çıkışı ve düşük titreşimli aydınlatmanın sunduğu göz konforu, şık tasarımıyla birlikte ürünü daha da cazip kılar.

Avantajlar

  • Gömme Montaj

  • Şık bir tasarım ve tarz

Özellikler

  • Kesim çapı: D75, D100, D125, D150, D175, D200

  • 4 CCT: 3000K, 4000K ve 6500K

Uygulamalar

  • Konutlar
  • Konaklama
  • Perakende
  • Alışveriş merkezi
  • Oteller

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet SmartBright Pro Downlight gen2 tr_TR pdf 527.8 kB
Kurulum talimatları
Smartbright Pro Downlight gen2 pdf 4.6 MB

Görseller

Family-Photographs-SmartBright Pro Downlight gen2
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-SmartBright Pro Downlight gen2
Birden fazla varlık - Software Plugins