Türkiye - Türkçe

Philips GreenSpace, Downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54

DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P

Ürün Açıklaması

Downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1800 lm, 13.3 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, Tam parlak reflektör, Şeffaf, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 38470800
Tam sipariş kodu: 871869938470800

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Sürücü
-
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Montaj
Gömülü
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P txt 5.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912500100070 tr_TR pdf 287.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
444316026071-583 Greenspace2 recessed-MI pdf 1.2 MB

Görseller

Product-Photographs-912500100070_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912500100070_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P IES
Revit dosyası
DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P 912500100070 ZIP
Dialux
ULD File - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P LDT