Philips GreenSpace, 20.9 W, D200 mm, 2600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54
DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P
Ürün Açıklaması
D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 2600 lm, 20.9 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II
Özellikler
- Lamba ailesi kodu 30S [LED Module, system flux 3000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Bakıma elverişlilik sınıfı B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
- Garanti süresi 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi -