Ürün Açıklaması
Downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 1850 lm, 13.7 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Tam parlak reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon