GreenSpace, 8.6 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Tam parlak reflektör, IP20

DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P

Ürün Açıklaması

D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 1100 lm, 8.6 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Tam parlak reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu dahili konnektör

Sipariş kodu: 98259100
Tam sipariş kodu: 871869998259100