Ürün Açıklaması
D205 mm, Alüminyum döküm, Beyaz, Trafik beyazı (RAL9016), Gömülü, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, 90° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi