Akıllıca kurun, çabuk bitirin. Uzun ömürlü güvenilirlik ve performansı tercih edin.
Philips CoreLine Downlight, yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli gömme armatür vaadini karşılıyor. CoreLine Downlight serisi, bire bir geleneksel armatür değişimi için uygundur ve müşterilerinizin LED'e geçişini çekici bir TCO ile kolaylaştırır. Bu gömme iç mekan downlight'lar, genel aydınlatma ve ofis uygulamalarında (UGR 19) kullanılmak üzere homojen ışık dağılımı sunar. Ayrıca anında enerji tasarrufu sağlar ve çok daha uzun ömürlüdür; çevre dostu ve fiyat-performans açısından avantajlı bir çözüm sunar. CoreLine DN142B gömme downlight'lar, standart montaj deliği boyutları ve itmeli konnektörleri sayesinde kolayca kurulabilir. Bu ürün ailesinde, entegre kablosuz iletişim özelliğine sahip Interact hazır bir seçenek de bulunmaktadır; bu seçenek Interact geçitleri, sensörleri ve yazılımı ile kullanılabilir.
Genel işletim maliyetini azaltmak için enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü
Bire bir değiştirme LED'e geçişi kolaylaştırır
İki geçme boyutunda mevcuttur (150 mm ve 200 mm)
Beyaz reflektörlü yukarıdan aydınlatma UGR 25
Kablo ve DC konnektörüne aşırı güç uygulamayın, güç açılmadan önce konnektör klipsinin kilitlendiğinden emin olun.