Türkiye - Türkçe

Philips UV-C dezenfeksiyon üst hava duvara monte

Sağlıklı bir hava soluyun (YALNIZCA UZMANLAR İÇİN TASARLANMIŞTIR)

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips UV-C dezenfeksiyon üst hava cihazları serisinin bir parçası olan Philips UV-C dezenfeksiyon üst hava duvar monteli cihazı, çok çeşitli uygulamalarda havanın dezenfeksiyonu için duvarlara kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Düşük tavan yüksekliklerine göre optimize edilen UV-C ışınları cihaz düzeyinde ve ötesinde dağıtılır. UV-C ışınları belirli reflektörler ve panjur tasarımı ile kontrol edilir. Bu da bir alandaki havayı dezenfekte ederken cihazın etkin olduğu yerin altında günlük işlerin devamlılığını sağlar.

Avantajlar

  • Philips UV-C duvara monte yukarıdan havalandırma armatürü, oda havasındaki COVID-19 hastalığına yol açan SARS-COV-2 virüsünün %99,99'unu 10 dakika içerisinde etkisiz hale getirmiştir. Virüs, 20'nci dakikada tespit edilebilir seviyenin altına düşmüştür.

  • Bir odada hızlı dezenfeksiyon etkisi COVID-19 hastalığına neden olan virüs SARS-CoV-2'nin %83,6 azalması ile 2 dakika içinde elde edilir.

Özellikler

  • Philips T5 TUV 25 W lamba dahildir.

  • Tepe noktası 253,7 nm (UV-C) olan kısa dalgalı UV ışıması

Uygulamalar

  • Ofis
  • Perakende sektörü
  • Gıda satış yerleri
  • Konaklama
  • Okullar
  • Bankacılık
  • Tuvaletler

Uyarı ve Güvenlik

  • TEHLİKE: Risk Grubu 3 UV ürünü. Diğer dezenfeksiyon sistemleri gibi UV-C lambalarının ve cihazlarının da doğru şekilde kurulup kullanılması gerekir. UV-C ışınına doğrudan maruz kalmak tehlikeli olabilir, ayrıca ciltte güneş yanığı gibi bir tepkimeye ve korneada ciddi hasara yol açabilir. UV-C gözle görülemediği için UV-C üst hava cihazının yeterli korumalarla birlikte kurularak güvenli şekilde çalışması sağlanmalıdır. UV-C üst hava cihazları yalnızca montaj talimatlarında ve kullanım kılavuzlarında belirtilenlerle sınırlı olmamakla birlikte yeterli korumaları içeren bir sistemdeki bileşenler olarak kullanılabilir. UV-C'ye doğrudan maruz kalmak tehlikelidir. Philips UV-C aydınlatma armatürü sistemleri yalnızca yetkili ortaklar tarafından satılmalı ve sıkı güvenlikle ilgili ve yasal gerekliliklerimize göre uzmanlar tarafından kurulmalıdır. UV-C ürünlerimizin ölüme, kişisel yaralanmaya ve/veya ortama zarara neden olabilecek ve/veya yol açabilecek uygulamalarda ve faaliyetlerde kullanılmaları amaçlanmamıştır.

  • [1] CAP, CLIA, AABB Sertifikalı Güvenlik Referans Laboratuvarı olan Innovative Bioanalysis tarafından yeterli hava dolaşımı olan bir odada yapılan laboratuvar testiyle elde edilen sonuçlara göre. Daha fazla bilgi için lütfen bu web sayfasının "ilgili araçlar" bölümünde yer alan test raporuna bakın

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet UV-C dezenfeksiyon üst hava duvara monte tr_TR pdf 372.6 kB
Ek literatür
Test report - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W pdf 920.2 kB

Görseller

Family-Photographs-UV-C dezenfeksiyon üst hava duvara monte
Birden fazla varlık - Visuals