Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 28 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Simetrik, Opal, IP66, IK08

WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN

Ürün Açıklaması

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3400 lm, 28 W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Simetrik, Opal, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 36293999
Tam sipariş kodu: 871016336293999

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Hayır
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401892980 tr_TR pdf 244.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-911401892980_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401892980_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN ies 36.2 kB
LDT
LDT File - WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN ldt 6.6 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED34S 840 PSU L1500 BN 911401892980 pdf 624.3 kB