Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Simetrik, Opal, IP66, IK08

WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN

Ürün Açıklaması

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Simetrik, Opal, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 36291599
Tam sipariş kodu: 871016336291599

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Hayır
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401892780 tr_TR pdf 241.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-911401892780_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401892780_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN ies 35.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED25S 840 PSU L1200 BN 911401892780 pdf 618.5 kB