Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Simetrik, Opal, IP66, IK08, TW1

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN

Ürün Açıklaması

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Simetrik, Opal, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu bağlantı ünitesi, 1 fazlı dahili kablolama

Sipariş kodu: 36012699
Tam sipariş kodu: 871016336012699

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Hayır
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401876980 tr_TR pdf 242.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-911401876980_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401876980_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN ies 38.0 kB
LDT
LDT File - WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN ldt 10.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED56S 840 PSU TW1 L1500 BN 911401876980 pdf 624.4 kB