Ürün Açıklaması
L1200 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Geniş ışın, Mat, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)