Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Waterproof, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, Simetrik, Şeffaf, IP65, IK08

WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200

Ürün Açıklaması

L1200 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simetrik, Şeffaf, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 75428799
Tam sipariş kodu: 872016975428799

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 txt 4.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401815687 tr_TR pdf 304.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Görseller

Product-Photographs-911401815687_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401815687_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 IES
Revit dosyası
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 911401815687 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815687 pdf 637.5 kB