Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine waterproof 3. nesil, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Simetrik, Şeffaf, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500

Ürün Açıklaması

L1500 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simetrik, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 6 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 fazlı dahili kablolama, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 35981000
Tam sipariş kodu: 872110335981000

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 txt 4.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505106535 tr_TR pdf 351.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910505106535_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505106535_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 IES
Revit dosyası
WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 910505106535 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB