Temiz oda: ışığın hijyenik, mükemmel kalitede ve yüksek tanımlı olması gerektiğinde:
Hijyenin en üst düzeyde tutulduğu tesislerde, aydınlatmaya yönelik talepler de oldukça yüksektir. Katı standartlara uymalı; kolay temizlenmeli, tozsuz, kapalı ve su geçirmez olmalı – tüm bunlar olağanüstü optik performans sunarken. Philips Cleanroom CR350B aydınlatma cihazları, hijyenin kritik olduğu hastaneler, laboratuvarlar, cerrahi ve muayene odaları ile ilaç endüstrisindeki uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu enerji tasarruflu, dayanıklı temiz oda aydınlatma çözümleri; IP65 dereceli, kolay temizlenebilen, toz geçirmeyen armatürleri zorunlu kılan en sıkı normlara ve yasal düzenlemelere uygun olarak mükemmel kalitede ışık sunar. Mükemmel ışık kalitesi ve renk geri verimi sayesinde, bu Philips temiz oda armatürleri göz yorgunluğunu da azaltır. Bu, yüksek lümenli ve düşük parlamalı ışığın çok önemli olduğu temiz oda üretimi, grafik ve tekstil üretimi gibi sektörlerde büyük fark yaratabilir.
Mükemmel ışık kalitesi
Temiz oda normlarına ve mevzuatına uygundur
Tamamen IP65 ve ENEC standartlarına uygun
Mükemmel renk işleme CRI >90