Türkiye - Türkçe

Philips Temiz Odası CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 37 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

CR350B LED40S/840 PSD W60L60

Ürün Açıklaması

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Çelik, Beyaz, Trafik beyazı (RAL9016), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 4000 lm, 37 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Geniş ışın, Şeffaf, Cam, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 79708900
Tam sipariş kodu: 871869979708900

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912401483355 tr_TR pdf 294.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Görseller

Product-Photographs-912401483355_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912401483355_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CR350B LED40S/840 PSD W60L60 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED40S/840 PSD W60L60 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED40S/840 PSD W60L60 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED40S/840 PSD W60L60 LDT