Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54
CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54
Ürün Açıklaması
600x600 mm, Çelik, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opal, Polimetil metakrilat, IP54 | Toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, Fişsiz 0,75 m uzunluğunda kablo
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Hayır
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl