Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65

Ürün Açıklaması

1200x300 mm, Çelik, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Temperlenmiş cam, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK07 | 2 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı II, Vidalı konnektör

Sipariş kodu: 07290500
Tam sipariş kodu: 871869607290500

Özellikler

Lamba ailesi kodu
GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Hayır
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910503910174 tr_TR pdf 289.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910503910174_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910503910174_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 IES
Revit dosyası
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 910503910174 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 LDT