Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 600x600 mm, 5500 lm, 4000 K, IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
Ürün Açıklaması
600x600 mm, Çelik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Temperlenmiş cam, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK07 | 2 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı II, Vidalı konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Hayır
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl