Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, 25° dar ışınlı ikili asimetrik optik, Şeffaf, Siyah

SM515T 90S/840 PSU DA25N BK

Ürün Açıklaması

Track panel, 575x196 mm, Plastik, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, 25° dar ışınlı ikili asimetrik optik, Şeffaf, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, Hat

Sipariş kodu: 58772400
Tam sipariş kodu: 872016958772400

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102721 tr_TR pdf 316.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Görseller

Product-Photographs-910505102721_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102721_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM515T 90S/840 PSU DA25N BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 PSU DA25N BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 PSU DA25N BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 PSU DA25N BK LDT