Ürün Açıklaması
Track panel, 575x196 mm, Plastik, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, 20° eksen açılı asimetrik ayna, Şeffaf, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, Hat