Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.8 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, Orta genişlikte ışın, Beyaz
ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH
Ürün Açıklaması
Compact, Semi-recessed, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 19.8 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Orta genişlikte ışın, Şeffaf, Temperlenmiş cam, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl