Türkiye - Türkçe

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Oval yatay ışın, Siyah

ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK

Ürün Açıklaması

Compact, Semi-recessed, Alüminyum, Siyah, Sinyal siyah (RAL9004), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, Görünür ışık iletişimi, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Oval yatay ışın, Opal, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910505101211
Tam sipariş kodu: 871869997657600

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505101211 tr_TR pdf 375.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Görseller

Product-Photographs-910505101211_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505101211_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK IES
Revit dosyası
Revit file - ST770TI - 910505101211 REVIT
Dialux
ULD File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK LDT