Türkiye - Türkçe

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 20.5 W, 2700 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Geniş ışın, Siyah

ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK

Ürün Açıklaması

Compact, Semi-recessed, Alüminyum, Siyah, Sinyal siyah (RAL9004), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, Görünür ışık iletişimi, 2700 lm, 20.5 W, 125 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Geniş ışın, Şeffaf, Temperlenmiş cam, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910505101209
Tam sipariş kodu: 871869997655200

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505101209 tr_TR pdf 425.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Görseller

Product-Photographs-910505101209_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505101209_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK IES
Revit dosyası
ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK 910505101209 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK LDT