Türkiye - Türkçe

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 31 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Oval yatay ışın, Beyaz

ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH

Ürün Açıklaması

Compact, Semi-recessed, Alüminyum, Beyaz, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Oval yatay ışın, Opal, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910505100014
Tam sipariş kodu: 871869996222700

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505100014 tr_TR pdf 302.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Görseller

Product-Photographs-910505100014_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505100014_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH IES
Revit dosyası
ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH 910505100014 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH LDT