Ürün Açıklaması
Track flood (double), Alüminyum, Beyaz, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 8600 lm, 64 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, İkili asimetrik optik, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat