Türkiye - Türkçe

Philips StoreFlow, Track flood (double), 65 W, 8400 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Kablosuz, Interact Ready, İkili asimetrik optik, Gümüş

ST762T 39S/PW935 WIA SI

Ürün Açıklaması

Track flood (double), Alüminyum, Gümüş, Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 8400 lm, 65 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, İkili asimetrik optik, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 910505102531
Tam sipariş kodu: 872016901169400

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
2 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102531 tr_TR pdf 432.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102531_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102531_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST762T 39S/PW935 WIA SI IES
Revit dosyası
ST762T 39S/PW935 WIA SI 910505102531 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/PW935 WIA SI LDT