Türkiye - Türkçe

Philips StoreFlow, Track flood (double), 64 W, 8200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, İkili asimetrik optik, Siyah

ST762T 39S/PW930 DIA BK

Ürün Açıklaması

Track flood (double), Alüminyum, Siyah, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 8200 lm, 64 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, İkili asimetrik optik, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 910505102530
Tam sipariş kodu: 872016901168700

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    2 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102530 tr_TR pdf 366.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102530_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505102530_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST762T 39S/PW930 DIA BK IES
Revit dosyası
Revit file - ST760TI - 910505102530 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/PW930 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/PW930 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/PW930 DIA BK LDT