Ürün Açıklaması
Track flood (single), Alüminyum, Siyah, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 4800 lm, 38.5 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Asimetrik Işın açısı, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat