Türkiye - Türkçe

Philips 3 devreli Kare RCS750

RCS750 3 devreli kare ray sistemi – esnek ve çok işlevli

Ürünler

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)
RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)
38106000
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
38107700
RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
38108400
RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
38109100
RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
38110700
RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
38111400
RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
38112100
RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
38113800

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

RCS750 3 devreli kare ray sistemi, dört elektrik iletkenli, 1,2,3 ve 4 m uzunluklarında bulunabilen katı alüminyum raydan yapılmıştır. Herhangi bir yapılandırma kolayca oluşturulabilir: yatay ya da dikey, tavan yüzeyine ya da içine, duvara ya da bağımsız panellere montaj. Sistem ayrıca serbest yapı olarak da kullanılabilir. Tüm avizeler ayrı güç kaynağına sahiptir ve seçerek açılabilir. Aydınlatma ve sunumu değiştirmek için kolayca hareket ettirilebilirler. Bu yolla, vurgu aydınlatması ve ayrıca asma reklam ve dekoratif malzeme için çok işlevli ray sistemi oluşturulabilir. Ayrıca adaptör, güç kaynağı konnektörleri ve montaj aksesuarları serisi bulunmaktadır.

Avantajlar

  • Esnek 3 fazlı ray sistemi

  • Tüm armatürler bireysel anahtarlama yapabilir ve kolayca taşınabilir.

Özellikler

  • Tüm Philips LED 3C hat spotları ile birlikte kullanılabilir  1, 2, 3 ve 4 m uzunluklarda mevcuttur. Adaptör, güç kaynağı bağlantısı ve montaj aksesuarı çeşitleri mevcuttur.

Uygulamalar

  • Perakende
  • İç mekan mimari aydınlatma

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet 3 devreli Kare RCS750 tr_TR pdf 1.1 MB

Görseller

Family-Photographs-3 devreli Kare RCS750
Birden fazla varlık - Visuals
Revit dosyası
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB