Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 830 sıcak beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Geniş ışın, Gümüş

4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI

Ürün Açıklaması

Trunking light panel, L1528 mm, Çelik, Gümüş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Geniş ışın, Şeffaf, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 66180099
Tam sipariş kodu: 403073266180099

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Sürücü
-
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910629123026 tr_TR pdf 267.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910629123026_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910629123026_EU
Birden fazla varlık - Visuals