Philips StoreFlux gen3 çerçeve, Gridlight, triple spot head, 59 W, 8000 lm, 3000 K, CRI>80, Geniş ışın, Beyaz, IP20
GD623B 27S/830 PSU-E WB WH
Ürün Açıklaması
Gridlight, triple spot head, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, CRI>80, UGR19, Geniş ışın, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 3 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl