Türkiye - Türkçe

Philips TrueLine, gömme, 14.6 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV

Ürün Açıklaması

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 910505103117
Tam sipariş kodu: 871951497171400

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV txt 5.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505103117 tr_TR pdf 381.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910505103117_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505103117_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV IES
Revit dosyası
Revit file - RC530BI - 910505103117 REVIT
Dialux
ULD File - RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 15S/940 DEIA W8L113 PCV LDT