Philips TrueLine, gömme, 17.8 W, 1500x80 mm, VPC, 1900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC
RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP
Ürün Açıklaması
1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 1900 lm, 17.8 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl