Üst düzey ofis uygulamaları için aydınlatma belirlerken, teknik şartname hazırlayıcılarının tavan tipleri ve müşteri/mimar tercihleriyle bağlantılı çok çeşitli gereksinimler ve kısıtlamalarla başa çıkmaları gerekir. Philips TrueBlend, mimarlara görünüm ve his açısından seçenek sunan, birçok farklı tavan tipine mekanik uyum sağlayan ve aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli optik seçenekleri sunan esnek bir armatür portföyüdür. Philips TrueBlend esneklik ve seçim odaklı tasarlanmıştır; yeni gömülü ofis serimiz, aydınlatma armatürlerinin mevcut aydınlatma armatürlerinin deliğine uyması gereken standart dışı tavan veya yenileme projeniz için mükemmel bir uyum sağlar. Geniş optik yelpazesi, sınıfının en iyisi etkinlik, refah odaklı LED spektrumlarımız ve Interact bağlantısı, performans ve görünümde seçim imkanı sunar. TrueBlend enerji tasarrufuna yardımcı olur ve doğru ışık seviyesini sağlar. Işık için WELL Bina Standardına uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm ffis normlarına (OC) uygun olan UGR<19 olarak sınıfıdır. Bu aydınlatma armatürü ailesi farklı uzunluklarda, ışık çıkışlarında, optiklerde, muhafaza renklerinde, çeşitli braket yüksekliklerinde ve konnektörlerde mevcuttur. Bu, en üst düzeyde tasarım esnekliği ve sınırsız olanaklar sunar. TrueBlend aydınlatma armatürleri, uzun kullanım ömrü vadeden yükseltilebilirlik ve onarılabilirlik özellikleriyle son teknoloji verimlilik ve mükemmel ışık kalitesi (CRI>90) sunar. Ayrıca geri dönüştürülebilir şekilde tasarlandıkları için gerçek anlamda dairesel ve yeşil bir tercihtir. Yani TrueBlend, yüksek performanslı ofis aydınlatmasına yönelik sürdürülebilir yaklaşımla birleşen üstün aydınlatma özelliklerine sahip hepsi bir arada bir çözümdür.
Yüksek ışık kalitesiyle insanların refahını artırmak için tasarlanmıştır.
Üstün aydınlatma özellikleri ve uzun kullanım ömrü ile sınıfının en iyisi verim
Sınıfının en iyisi olan 170lm/W'a kadar verimlilik, yeşil bina tasarımını ve enerji tasarrufu teşvik kriterlerini destekler.
DLO, MLO ve mini kupalar gibi geniş optik seçenekleriyle ofis uyumlu aydınlatma.
Ürün IP20 koruma sınıfında olup su girişine karşı koruması yoktur. Bu nedenle aydınlatma armatürünün monte edileceği çevrenin uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz.
Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve aydınlatma armatürleri su girişine maruz kalırsa, Philips / Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur.