Ürün Açıklaması
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, 120° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)